Kit ovaline 2.7m alu pr mini- colonne 80mm 1 c/45mm 2 c
OVALINE
LEGRAND
Kit ovaline 2.7m alu pr mini- colonne 80mm 1 c/45mm 2 c
Réf. 653064
EAN.
3414971195080
Kit ovaline 2.7m alu pr mini- colonne 80mm 1 c/45mm 2 c
1
Groupe produit : 26
371,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Ovale |
---|---|
Modèle | D’un seul côté |
Précâblé | Non |
Ajustable | Oui |
Compensation de hauteur | 2700 mm |
Hauteur de colonne | 0-2700 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 1 |
Largeur de la partie supérieure | 27 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage au sol | Non |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Oui |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Plastique |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Non |
Surface de la partie supérieure | Non traité |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 0 |
Section transversale utile | 1000 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez