Aller au contenu principal
Logo print

Kit montage vert. DCX-M 40A et 63A - XL³800/XL³4000

XL3 LEGRAND

Kit montage vert. DCX-M 40A et 63A - XL³800/XL³4000

Réf. 021120 EAN. 3245060211202

Kit montage vert. DCX-M 40A et 63A - XL³800/XL³4000

1
Groupe produit : 16
261,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Largeur 600 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Perforé Oui
Sans halogène Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE05730AB.pdf pdf (2.73 Mo)
Mode d'emploi
LE05730AA.pdf pdf (2.73 Mo)
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)