![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021121-WEB-R.jpg)
Kit montage vert. DCX-M 100A et 160A - XL³800/XL³4000
XL3
LEGRAND
Kit montage vert. DCX-M 100A et 160A - XL³800/XL³4000
Réf. 021121
EAN.
3245060211219
Kit montage vert. DCX-M 100A et 160A - XL³800/XL³4000
1
Groupe produit : 16
261,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 200 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez