Kit inverseur de source motor
DPX
LEGRAND
Kit inverseur de source motor
Réf. 020688
EAN.
3245060206888
Kit inverseur de source motor
1
Groupe produit : 16
708,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
Sélectionnez