Kit inverseur de source
DPX
LEGRAND
Kit inverseur de source
Réf. 020738
EAN.
3245060207380
Kit inverseur de source
1
Groupe produit : 16
800,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez