Kit éclairage LED pour armoire avec interrupteur
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Kit éclairage LED pour armoire avec interrupteur
Réf. 036384
EAN.
3414971863606
Kit éclairage LED pour armoire avec interrupteur
1
Groupe produit : 18
136,10 €
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
Tension assignée (Ue) | 220-240 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Puissance de la source lumineuse | 3 W |
Avec prise | Non |
Finition du raccordement électrique | Prise/coupleur |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 315 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Avec dispositif on/off | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Mode de pose | Fixation à vis |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez