Aller au contenu principal
Logo print

Kit dérivation Té 600X100

ISPL LEGRAND

Kit dérivation Té 600X100

Réf. 637974 EAN. 3245066379746

Kit dérivation Té 600X100

1
Groupe produit : 23
111,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur de caniveau de câble 100 mm
Largeur de dérivation de caniveau de câble 600 mm
Rayon interne 150 mm
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur Gris
Numéro RAL 7030

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
0064GF3-00.pdf pdf (0.19 Mo)
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
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Agrément
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
AENOR-030/001896 (0.38 Mo)