![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637973-WEB-R.jpg)
Kit dérivation Té 500X100
ISPL
LEGRAND
Kit dérivation Té 500X100
Réf. 637973
EAN.
3245066379739
Kit dérivation Té 500X100
1
Groupe produit : 23
98,98 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 100 mm |
---|---|
Largeur de dérivation de caniveau de câble | 500 mm |
Rayon interne | 150 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Documentation
5 documents
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
5 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
NF 004-60039613C
(0.2 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Agrément
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
Sélectionnez