![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412191-WEB-R.jpg)
Kit de démarrage Tableau conn. Gateway + contacteur connecté
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Kit de démarrage Tableau conn. Gateway + contacteur connecté
Réf. 412191
EAN.
3414971795624
Kit de démarrage Tableau conn. Gateway + contacteur connecté
1
Groupe produit : B08
181,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 240-240 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 20 A |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Curseur pour commutation manuelle | Non |
Largeur en nombre de modules | 3.5 |
Produits auxiliaires associables | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Largeur | 62.8 mm |
Hauteur | 95.9 mm |
Profondeur | 70.1 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Fréquence | 50-50 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 0.75-6 mm² |
Type de connexion | Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
8 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
9 documents
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
Brochures
3 documents
Agrément
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
Sélectionnez
Foire aux questions
- L'application Home + Control Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Home + Control utilise un ensemble de services de Google pour fonctionner, elle n'est donc pas compatible avec un autre univers d'applications et de services. Les modèles pour lesquels l'application Home + Control n'est pas compatible sont les suivants :Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Consulter la foire aux questions