Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-558954-1000.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM558954
KITINOX/316L KIT D'ECLISSAGE
12,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/CM-350427-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM350427
Jeu de montage CE25VS+30ES ZnMg
6,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-558071-1000.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM558071
KITASSVS KIT ASSEMBLAGE SERTI
5,91 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/CM-350424-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM350424
Jeu de montage CE30+25 ZnMg
4,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558081-1000.jpg)
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM558081
KITASSTR/EZ-KIT ASSEMBLAGE STD.
3,37 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.