Ce produit n'est plus disponible
Kit de communication IP pour bornes Green up Premium
GREENUP
LEGRAND
Kit de communication IP pour bornes Green up Premium
Réf. 059056
EAN.
3414970955760
Kit de communication IP pour bornes Green up Premium
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 180-260 V |
---|---|
Tension d'alimentation DC | 10-14 V |
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole pris en charge pour CAN | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
Supporte le protocole KNX | Non |
Supporte protocole Modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
Supporte le protocole DeviceNet | Non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
Protocole pris en charge pour LON | Non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
---|---|
Standard radio Bluetooth | Non |
Standard radio WLAN 802.11 | Oui |
Standard radio GPRS | Non |
Standard radio GSM | Non |
Standard radio UMTS | Non |
Maître IO-Link | Non |
Composants système | Oui |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Avec séparation de potentiel | Oui |
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural/direct possible | Non |
Encastrement frontal possible | Oui |
Montage sur rack possible | Non |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Matériel associé (Ex ia) | Oui |
Matériel associé (Ex ib) | Oui |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 110 mm |
Documentation
6 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
10 documents
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
Agrément
Decl. UE RED-9 6167 A
(0.46 Mo)
3 documents
Firmware
Firmware
Firmware
Sélectionnez