Aller au contenu principal
Logo print

Kit cloison jeu/barre hz gaine à câble ext

XL3 LEGRAND

Kit cloison jeu/barre hz gaine à câble ext

Réf. 404686 EAN. 3245064046862

Kit cloison jeu/barre hz gaine à câble ext

1
Groupe produit : 16
192,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté à la largeur de boîtier 475 mm
Largeur 350 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Autre
Avec entrée de câble Oui
Avec serrure Non
Type de construction Pièce individuelle
Pour subdivision intérieure forme 2a Non
Pour subdivision intérieure forme 2b Oui
Pour subdivision intérieure forme 3a Non
Pour subdivision intérieure forme 3b Oui
Pour subdivision intérieure forme 4a Non
Pour subdivision intérieure forme 4b Oui

Documentation

5 documents
Fiche technique
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
Mode d'emploi
G6988D.pdf pdf (8.76 Mo)
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)