kit cloison arriere IS 223/233 h 300mm
XL3
LEGRAND
kit cloison arriere IS 223/233 h 300mm
Réf. 404688
EAN.
3245064046886
kit cloison arriere IS 223/233 h 300mm
1
Groupe produit : 16
295,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 300 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Oui |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez