![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094254-WEB-R2.jpg)
Kit carillon stand plug blanc 15 sonneries 80dB IP44 blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Kit carillon stand plug blanc 15 sonneries 80dB IP44 blister
Réf. 094254
EAN.
3414971067233
Kit carillon stand plug blanc 15 sonneries 80dB IP44 blister
1
Groupe produit : 22
34,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 75 dB |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Batterie incorporée | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Sans fil | Oui |
Portée de transmission max. | 100 m |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Nombre de sonneries | 15 |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
Sélectionnez