Kit batterie Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
ACCESSOIRES
LEGRAND
Kit batterie Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
Réf. 660962
EAN.
3414970415936
Kit batterie Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
1
Groupe produit : 98
60,05 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 1.5 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | C |
Longueur | 172.5 mm |
Diamètre | 23.5 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez