Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Application
-
Avec vidéo
-
Tension d'entrée
-
Matériau des boutons d'appel
-
Nombre de postes intérieurs
-
Type de courant
-
Nombre de platines de rue
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Tension de sortie
-
Couleur du poste intérieur
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Fonction d'évaluation
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Affichages de service
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Mains libres
-
Blocage de la programmation
-
Matériau de la façade
-
Avec fonction jour/nuit
-
Hauteur de la façade
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Largeur de la façade
-
Caméra ajustable manuellement
-
Protocole d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Fonction de commande
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-364211-WEB-F.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 364211
AVT - Kit audio Linea2000 poste main-libre 1 bouton
236,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/342911-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LINEA2000
Réf. 342911
POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 1 BP
218,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 346040
AVT - Alimentation 600mA
104,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/331650-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 331650
AVT - Poste int. Main-libre kit 364211
91,39 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.