![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-077645L-WEB-R.jpg)
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W racc par câble
MOSAIC
LEGRAND
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W racc par câble
Réf. 077645L
EAN.
3414971941298
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W racc par câble
3
Groupe produit : 65
330,70 €
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
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 48-48 V |
Type de connexion | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Aluminium |
Largeur d'appareil | 87 mm |
Hauteur d'appareil | 87 mm |
Profondeur d'appareil | 27 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 24.5 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 48-48 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 0.5-0.5 A |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez