![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311113-WEB-R.jpg)
Kit de 4 tiroirs de batteries 9AH Trimod HE
TRIMOD HE
LEGRAND
Kit de 4 tiroirs de batteries 9AH Trimod HE
Réf. 311113
EAN.
3414972358538
Kit de 4 tiroirs de batteries 9AH Trimod HE
3
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 240 mm |
---|---|
Largeur | 568 mm |
Profondeur | 280 mm |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
Sélectionnez