Kit 4 blocs de batterie 6xbatt. 9Ah Long Life-Keor MOD
KEOR MOD
LEGRAND
Kit 4 blocs de batterie 6xbatt. 9Ah Long Life-Keor MOD
Réf. 310962
EAN.
3414971430501
Kit 4 blocs de batterie 6xbatt. 9Ah Long Life-Keor MOD
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
SNMP | Non |
---|---|
Type de tension | DC |
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 107 mm |
Profondeur | 426 mm |
Poids | 69.6 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | 20-40 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 6 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 19.2 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
3 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez