KEY SPACE BOX RED
Legrand
KEY SPACE BOX RED
Réf. 38054
EAN.
3245060380540
Groupe produit : 99
6 304,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 45 mm |
Profondeur intérieure | 35 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 2.8 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 2.8 mm |
Couleur | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 3 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Non |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Classe de protection | II |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Maintien de fonction | Sans |
Couvercle avec décharge de pression | Non |
Entre axe de fixation horizontale | 77-83.5 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez