![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010801-LEGRAND-1000.jpg)
Joint de couvercle DLP design sect. 35x80, 50x80 et 50x105mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Joint de couvercle DLP design sect. 35x80, 50x80 et 50x105mm
Réf. 010801
EAN.
3245060108014
Joint de couvercle DLP design sect. 35x80, 50x80 et 50x105mm
1
Groupe produit : 23
3,33 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 105 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Largeur de la partie supérieure | 65 mm |
Modèle | Doublage de coupe de partie supérieure |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
10 documents