![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603819-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle-10 pièces DLP Alu clip direct
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Joint de couvercle-10 pièces DLP Alu clip direct
Réf. 603819
EAN.
3245066038193
Joint de couvercle-10 pièces DLP Alu clip direct
1
Groupe produit : 23
45,78 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
---|---|
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez