Joint de corps pour DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm
DLP ALU
LEGRAND
Joint de corps pour DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm
Réf. 011191
EAN.
3245060111915
Joint de corps pour DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm
1
Groupe produit : 23
6,11 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 105 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Largeur de la partie supérieure | 65 mm |
Modèle | Doublage de coupe de partie supérieure |
Forme | Asymétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez