![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637325-WEB-R.jpg)
Joint corps-couv. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
DLP
LEGRAND
Joint corps-couv. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Réf. 637325
EAN.
3245066373256
Joint corps-couv. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
1
Groupe produit : 23
5,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 90 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 40 mm |
Largeur de la partie supérieure | 90 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Documentation
3 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez