Aller au contenu principal
Logo print

Joint de corps 85 x 50 mm DLP sans halogène

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Joint de corps 85 x 50 mm DLP sans halogène

Réf. 611751 EAN. 3245066117515

Joint de corps 85 x 50 mm DLP sans halogène

1
Groupe produit : 71
8,64 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur du canal d'allège 85 mm
Profondeur du canal d'allège 50 mm
Modèle Doublage de coupe de canal
Forme Symétrique
Type de fixation Encliquetable
Matériau Plastique
Qualité du matériau ABS
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Classe de protection (IP) IP3X
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Fiche technique
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)