![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611753-WEB-R.jpg)
Joint de corps 130 x 50 mm DLP sans halogène
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Joint de corps 130 x 50 mm DLP sans halogène
Réf. 611753
EAN.
3245066117539
Joint de corps 130 x 50 mm DLP sans halogène
1
Groupe produit : 71
10,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 130 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez