![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036453-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de vis + écrous cages pour coffrets XL VDI 19"
ALTIS
LEGRAND
Jeu de vis + écrous cages pour coffrets XL VDI 19"
Réf. 036453
EAN.
3245060364533
Jeu de vis + écrous cages pour coffrets XL VDI 19"
1
Groupe produit : 18
121,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Adapté à l'épaisseur du matériau | 2.5 mm |
---|---|
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez