Jeu de rac. GWO à clip. dir 130Ax50
GWO6
LEGRAND
Jeu de rac. GWO à clip. dir 130Ax50
Réf. VG351524
EAN.
3245063515246
Jeu de rac. GWO à clip. dir 130Ax50
Groupe produit : V03
16,18 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 130-130 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Type de construction | Coupleur |
Modèle | Universel |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Avec compensation de potentiel | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez