Filtres
Tout effacer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404552-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Réf. 404552
Kit conn DPX 630 jeu/barre lat hz - gaine à câble int p 475m
793,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404551-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Réf. 404551
Kit conn DPX³250 jeu/barre lat hz - gaine à câble int p 475m
496,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404553-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Réf. 404553
Kit conn répart de rangée lat gaine à câble int prof 475mm
456,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404550-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Réf. 404550
Kit conn DPX³160 jeu/barre lat hz - gaine à câble int p 475m
224,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.