Jeu 2 supports charges l. 600 pr arm. larg. 600 - max 300kg
ALTIS
LEGRAND
Jeu 2 supports charges l. 600 pr arm. larg. 600 - max 300kg
Réf. 047475
EAN.
3245060474751
Jeu 2 supports charges l. 600 pr arm. larg. 600 - max 300kg
1
Groupe produit : 85
226,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Traverse de profondeur |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 23.5 mm |
---|---|
Profondeur | 427 mm |
Matériau | Métal |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez