-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059503-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie -125A-3P+N+T Passag-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059544_pw_150244.jpg)
Socle connect.-125A-3P+N+T saillie-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059544-LEGRAND-1000.jpg)
Socle connect.-125A-3P+T saillie-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059502-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie passag-125A-3P+T IP66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059533-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059532-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile-125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059513-LEGRAND-1000.jpg)
Socle prise tabl.-125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/059523-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059477_pw_150241.jpg)
Socle con.tabl. -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/059522-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite -125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059477_pw_150241.jpg)
Socle con.tabl. -125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059427_pw_150240.jpg)
Socle prise tableau-125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059336-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie 1entrée-63A-2P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059438-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie 1entr-63A-3P+N+T IP66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059437-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie 1entrée-63A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059386-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile-63A-2P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/059337-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie 1entrée-63A-3P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053889-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie-pas. Hypra plast IP44 - BT - 200V et 380V - 63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/059532_pw_150243.jpg)
Prise mobile -63A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059478-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tabl.-63A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059477-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tabl.-63A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/059346-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite-63A-2P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059326-LEGRAND-1000.jpg)
Socle prise tableau-63A-2P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/059532_pw_150243.jpg)
Prise mobile -63A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)