-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Couvercle avec décharge de pression
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
Boîtier ind.plast. 360x270x124 couvercle opaque - IP66 - IK0
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 310x240x124 couvercle opaque - IP66 - IK0
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 270x170x86 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 220x170x86 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast.180x140x86 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 155x110x74 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 130x130x74 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind.plast. 130x75x74 couvercle opaque - IP66 - IK08
Prix indicatif (hors TVA)