Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition du couvercle
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Garnissage
-
Connectable
-
Forme
-
Longueur
-
Montage dans le sol
-
Type de traitement de la surface
-
Montage sous l'eau
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Entrée de l'arrière
-
Version anti-déflagration
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Type de traversée de boîtier
-
Maintien de fonction
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Coulable
-
Masse de coulage fournie
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Résistant aux intempéries
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092122_pw_94289.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Réf. 092122
Boite plexo ip55 Rect. -220x170x140mm- n.perc.
52,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.