-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Commutateur
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-053801-WEB-R.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 -BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/053604-LEGRAND-1000.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 -BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-053800-WEB-R.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 - BT - 380-415V-63A-3P+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053603_pw_93414.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP44 - BT -380-415V-63A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-053602-WEB-R.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -200-250V-63A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/053812_pw_95721.jpg)
Socle Prisint.tabl.Hypra métal IP 44 - BT -200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-052914-WEB-R.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 -BT-380-415V-32A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-053601-WEB-R.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052904-LEGRAND-1000.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 -BT-380-415V-32A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053733_pw_94092.jpg)
Socle en saillie Hypra métal IP44-BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052913-LEGRAND-1000.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 - BT -380-415V-32A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053733-LEGRAND.jpg)
Socle en saillie Hypra métal IP 44 - BT -380-415V-63A- 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052903_pw_94084.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -380-415V-32A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052012_pw_92949.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 - BT -200-250V-32A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052702_pw_94080.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -200-250V-32A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053722_pw_94856.jpg)
Socle en saillie Hypra plast. IP44 - BT -200-250V-63A- 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053703-LEGRAND-1000.jpg)
Prise ind. hypra plast. Socle saillie - 400v - 63a
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052214-LEGRAND-1000.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 -BT-380-415V-16A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053692-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile Hypra caoutchouc IP44-BT-200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053893_pw_93068.jpg)
Prise mobile Hypra caoutchouc IP44-BT- 380-415V -63A- 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052213-LEGRAND-1000.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 - BT -380-415V-16A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/23-15/052203_pw_92978.jpg)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 -BT-380-415V-16A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053723_pw_93059.jpg)
Socle en saillie Hypra plast. IP44-BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-053682-WEB-R.jpg)
Prise mobile Hypra plastique IP44-BT-200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)