-
Intensité de courant IEC
-
Type de construction
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Type de construction
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053773_pw_93060.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053773-LEGRAND.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 380-415V - 63A - 3P+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-053772-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 63A - 2P+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053879-LEGRAND.jpg)
Socle con.saillie Hypra plast. IP44-BT-380-415V-63A-3P(+N)+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052864-LEGRAND.jpg)
Socle con.tableau Hypra métal IP44-BT- 380-415V -32A- 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052863-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra métal IP44-BT- 380-415V - 32A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052862-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra métal IP44-BT- 200-250V - 32A - 2+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052481-LEGRAND-1000.jpg)
Socles fiches tbt hypra Hypra pr transf. direct 547 28
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052485_pw_94079.jpg)
Prise mobile Hypra TBT 50Vdc- 2P - 16A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052164-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra métal IP44-BT- 380-415V -16A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052162-LEGRAND-1000.jpg)
Prise con.tableau Hypra métal IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052163-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tableau Hypra métal IP44-BT- 380-415V - 16A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/052445_pw_94078.jpg)
Fiche coudée Hypra caoutchouc IP44 - TBT - 42V - 16A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/052441-LEGRAND-1000.jpg)
Socles fiches tbt hypra Hypra pr transf. direct 547 17
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-052969-WEB-R.jpg)
Socle con.saillie Hypra métal IP44-BT- 200V et 380V - 32A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/052269-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.saillie Hypra métal IP44-BT-380-415V-16A-3P(+N)+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052874-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 380-415V -32A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/052069-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.saillie Hypra métal IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052873-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 380-415V - 32A - 3P+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052872-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 32A - 2P+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052461-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile Hypra plastique IP44 - TBT - 20-25V - 16A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052174-WEB-R.jpg)
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 380-415V-16A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/052521-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite Hypra plastique IP44 - TBT - 20-25V - 32A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/052425_pw_92989.jpg)
Fiche droite Hypra plastique IP44 - TBT - 24-42V - 16A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)