-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Avec position 0
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
Démarreur à cames-2P-PR63-63A- 4 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-2P-PR40-50A- 4 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-4P-PR12-16A- 8 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-2P-PR21-25A- 4 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-3P-PR12-16A- 6 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-2P-PR12-16A- 4 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)
Démarreur à cames-1P-PR12-16A- 2 cont-avec posit.arrêt 90°
Prix indicatif (hors TVA)