Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Fréquence de la tension d’alimentation
-
Nombre de canaux
-
Nombre de canaux
-
Largeur en nombre de modules
-
Précision par jour
-
Mode de pose
-
Programme 60 min
-
Commande manuelle
-
Guidage texte à l'écran
-
Programme 24 h
-
Radioguidé
-
Programmation externe
-
Carte mémoire incluse
-
Programme annuel
-
Tension d’alimentation
-
Synchronisé avec le secteur
-
Nombre d'emplacements de mémoire
-
Commandé par quartz
-
Programme hebdomadaire
-
Réserve de marche en années
-
Temps de commutation minimal canal 1
-
Programme vacances
-
Programme d'impulsion
-
Temps de commutation minimal canal 2
-
Programme de cycle
-
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
-
Programme aléatoire
-
Courant de commutation nominal à 250 V CA
-
Compteur d'heures
-
Présélection de commutation
-
Finition des contacts
-
Contact de commutation hors tension
-
Programme astronomique
-
Radioguidé (DCF77)
-
GPS
-
Entrée externe de contact à poussoir
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412705-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412705
Inter horaire digital 2 x 16A annuel GPS/DCF - 230V - 2 mod.
503,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412704-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412704
Inter horaire digital 1 x 16A annuel GPS/DCF - 230V - 2 mod.
416,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412707-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412707
Antenne GPS IP65 pour inters horaires réfs. 412704/412705
224,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412706-WEB-F.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412706
Antenne DCF IP54 pour inters horaires réfs. 412704/412705
157,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.