-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Sélectif
-
Sélectif
-
Type retardé de courte durée
-
Type retardé de courte durée
-
Résistance de court-circuit (Icw)
-
Tenue au courant de choc
-
Tenue au courant de choc
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Produits auxiliaires associables
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411967-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411957-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 30mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411972-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 4P - 63A 230/400V - 300mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411966-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 4P - 40A 230/400V - 30mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411962-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411971-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 4P - 40A 230/400V - 300mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411956-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 2P - 40A 230V - 30mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/411557-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 2P 30mA 80A Type A - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-411961-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 2P - 40A 230V - 300mA - 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411763-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 30mA 100A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411762-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411793-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 500mA 100A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411773-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 100mA 100A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411772-WEB-R.jpg)
Inter diff DX³ 4P 100mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411783-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 300mA 100A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411792-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 500mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411782-WEB-R.jpg)
Inter diff DX³ 4P 300mA 80A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411791-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 500mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411771-WEB-R.jpg)
Inter diff DX³ 4P 100mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411761-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411801-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 300mA 63A Type A-S - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/411592-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411781-LEGRAND-1000.jpg)
Inter diff DX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-411584-WEB-R.jpg)
Inter diff DX³ 2P 300mA 63A Type A-S - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)