-
Tension nominale
-
Composition
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-KG4002-WEB-R.jpg)
LNOW inter bipolaire 16AX complet 1 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-KM4002-WEB-R.jpg)
LNOW inter bipolaire 16AX complet 1 mod sable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-KW4002-WEB-R.jpg)
LNOW inter bipolaire 16AX complet 1 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG02-WEB-R.jpg)
LNOW enjo bipol./tir. noir 1 mod pr bipolaire/tirage
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM02-WEB-R.jpg)
LNOW enjo bipol./tir. sable 1 mod pr bipolaire/tirage
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW02-WEB-R.jpg)
LNOW enjo bipol./tir. blanc 1 mod pr bipolaire/tirage
Prix indicatif (hors TVA)