-
Tension nominale
-
Composition
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HD4003M2AN-WEB-F.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 2 modules - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HS4003M2AN-WEB-F.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 2 modules - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HC4003M2AN-WEB-R.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 2 modules - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HC4001M2AN-WEB-R.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 2 modules - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HD4001M2AN-WEB-F.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 2 modules - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HS4001M2AN-WEB-R.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 2 modules - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HD4003AN-WEB-R.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 1 module - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HS4003AN-WEB-R.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 1 module - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HC4003AN-WEB-R.jpg)
Axolute - 2-directions axial 10A 1 module - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HC4001AN-WEB-R.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 1 module - tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HD4001AN-WEB-R.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 1 module - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/BT-HS4001AN-WEB-R.jpg)
Axolute - interrupt unip axial 10A 1 module - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)