Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/090484-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Réf. 090484
Plexo66 inter 2d bip. IP66-IK08-10A-230V
36,94 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/090480-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Réf. 090480
Plexo66 inter 2d IP66-IK08-10A-230V
23,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.