INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS LIVING
LIVINGLIGHT
BTICINO
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS LIVING
Réf. L4016
EAN.
8012199708553
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS LIVING
1
Groupe produit : B21
32,51 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Type de commutation | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 3 A |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Type de fixation | Fixation à griffes |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 47 mm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 48 mm |
Profondeur d'encastrement | 37 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec prise | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez