INTERRUPTEUR JACK LIVING 10A - 48V - 2P(NO) - PR 2124N
LIVINGLIGHT
BTICINO
INTERRUPTEUR JACK LIVING 10A - 48V - 2P(NO) - PR 2124N
Réf. L4391
EAN.
8012199030302
INTERRUPTEUR JACK LIVING 10A - 48V - 2P(NO) - PR 2124N
1
Groupe produit : B21
31,82 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Jack modulaire |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Domino | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 17 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez