Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Distance de commutation minimale
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Autonomie
-
Générateur aléatoire
-
Programme astronomique
-
Avec raccordement à un capteur de luminosité
-
Puissance max.
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/078425-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078425
Mosaic inter horaire programm. 16A 250V 2 mod. Blanc
297,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.