![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028793-WEB-R.jpg)
Interrupteur DMX³-I 4P 1250A version débrochable
DMX3-I
LEGRAND
Interrupteur DMX³-I 4P 1250A version débrochable
Réf. 028793
EAN.
3245060287931
Interrupteur DMX³-I 4P 1250A version débrochable
1
Groupe produit : 84
7 807,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 230-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 1250 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 1250 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 65 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 500 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 65 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Gris |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP30 |
Documentation
8 documents
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-60529
(1.17 Mo)
Sélectionnez