Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur DMX³-I 4P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600

DMX3 -I 1600 LEGRAND

Interrupteur DMX³-I 4P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600

Réf. 028056 EAN. 3414970717399

Interrupteur DMX³-I 4P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600

1
Groupe produit : 84
5 993,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

8 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Guide technique
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
028056.dwg dwg (0.17 Mo)