Interr. à cames-3P-mini-10A- 3 cont.-arrêt/marche-fix Ø22
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Interr. à cames-3P-mini-10A- 3 cont.-arrêt/marche-fix Ø22
Réf. 023503
EAN.
3245060235031
Interr. à cames-3P-mini-10A- 3 cont.-arrêt/marche-fix Ø22
1
Groupe produit : 62
36,18 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 10 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 30 x 30 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
CSA-1615544
(0.03 Mo)
Sélectionnez