Interr. à cames-1P-PR12-16A- 1cont-arrêt/marche-boît.76x76
PR12
LEGRAND
Interr. à cames-1P-PR12-16A- 1cont-arrêt/marche-boît.76x76
Réf. 027710
EAN.
3245060277109
Interr. à cames-1P-PR12-16A- 1cont-arrêt/marche-boît.76x76
1
Groupe produit : 62
52,81 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil en saillie |
---|---|
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Appareil complet dans un boîtier | Oui |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Sélectionnez