Interface réseau interne (CS141 SK)
ACCESSOIRES
LEGRAND
Interface réseau interne (CS141 SK)
Réf. 310930
EAN.
3414970911940
Interface réseau interne (CS141 SK)
1
Groupe produit : L10
950,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Interface réseau |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 29 mm |
---|---|
Profondeur | 120 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Données BIM
Sélectionnez