INTERFACE MY HOME SCS-SCS
MYHOME
BTICINO
INTERFACE MY HOME SCS-SCS
Réf. F422
EAN.
8012199490854
INTERFACE MY HOME SCS-SCS
Groupe produit : B08
199,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Non |
Tension de fonctionnement | 27-27 V |
Protocole | Autre |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 30.35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez